• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F126

    HV_F126

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
    • 低周波治療器 HV-F126
     

    JANコード

    4975479507045

    本体質量
    (単位:g)

    150g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:55mm

    高さ:193mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:179mm

    高さ:266mm

    奥行:40mm

    電源

    単4形乾電池×2個

    付属品

    ロングライフパッド1組2枚入(HV-LLPAD)、単4形乾電池2本、導子コードKタイプ1本、ソフトケース、導子収納具、取扱説明書

    医療機器認証番号

    21100BZZ00126000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長