低周波治療器 HV-F122 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

低周波治療器 HV-F122

    • 低周波治療器 HV-F122
    • 低周波治療器 HV-F122

    価格 ¥4,980(税別)

    低周波治療器 HV-F122

    価格 ¥4,980(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479437458

    本体質量
    (単位:g)

    100g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:55mm

    高さ:130mm

    奥行:22mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:180mm

    高さ:174mm

    奥行:38mm

    電源

    単4形乾電池×2個

    付属品

    ジャンボパッド・2枚、マンガン乾電池2本(お試し用電池)、導子収納具1個、ソフトケース1個、取扱説明書、導子コードA1本

    (医療機器届出)番号

    8B輸第114号

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧