オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200

    価格 ¥16,280(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F1200

    価格 ¥16,280(税込)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479405037

    本体質量
    (単位:g)

    480g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:194mm

    高さ:51mm

    奥行:133mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:215mm

    高さ:154mm

    奥行:98mm

    電源

    単4形乾電池×4個

    付属品

    3D大型パッド(HV-3DPAD)、3D大型パッド用導子コード、3D大型パッドホルダー、お試し用電池(単3形アルカリ電池4本)、キャリングバッグ、取扱説明書、かんたん操作ガイド

    医療機器認証番号

    218AGBZX00071000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    1枚のパッドに付いた3つの電極で、手もみ感覚のマッサージ。
    広範囲なコリ、痛みのピンポイントの両方に対応

    「広範囲なコリ」をとらえる「3D手もみ治療」

    1枚のパッドに、3つの電極を搭載した大型パッドを新採用。
    「3D」ボタンを押すと、左右6つの電極に刺激の異なる電流が流れ、手もみ感覚のマッサージを体感いただけます。

    痛みのピンポイントに治療電流を集中

    こりや痛みのポイントにある電極を選び、位置調節ボタンを押すと、選んだ電極に電流が集中して流れ、気になる痛みを効果的に治療します。

    症状に合わせた3つの自動コース

    選択した部位の症状に合わせて、もみ・たたき・おし・さすり・振動の刺激が組み合わさったプログラムを選べます。

    (A)こり解消コース
     しっかりした治療感で、各部の「こり」の症状をやわらげます。
    (B)疲労回復コース
     おもに「さすり」を中心にしたソフトな治療感で、各部の「疲労」を回復します。
    (C)神経痛コース
     神経痛に適した「関節」専用のもみ方で、痛みをやわらげます。

    ナビに従って「簡単操作」

    操作手順をLEDでガイドする「光」操作ナビゲーションを搭載。
    各操作ボタンのLEDが順番に点滅することで治療開始までの手順を簡単にナビゲートします。

    さらに充実「お好み治療」

    「より立体的な手もみ感が欲しい。」「このポイントに治療を集中させたい。」など、従来機種では難しかった治療を簡単に体感できます。
    ●くりかえしボタン
     お好みの刺激をくりかえし実施することができます。
    ●3D手もみ治療
     6つの電極をフルに活用した、手もみ感覚の治療を体感できます。
    ●位置調節ボタン
     刺激の欲しいポイントに治療電流を集中させる事ができます。

    目的にあわせて「7部位」を選択可能

    肩、背中、腕、腰、脚、足裏、関節(ひじ)、関節(ひざ)の7部位の治療ができます。

    パッドは水洗いOKで経済的

    パッドは、水洗いする事で約300回※繰り返し使えます。
    ※パッドの寿命は、肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。

    キャリングバッグ付き

    本体、付属品を収納できるキャリングバッグ付き。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    低周波治療器 導子コード HV-CODE-3D

    ¥3,850(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 導子コード HV-CODE-3D

    低周波治療器 3Dパッド HV-3DPAD

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 3Dパッド HV-3DPAD