オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080

    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080

    価格 ¥22,800(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F080

    価格 ¥22,800(税込)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479418051

    本体質量
    (単位:g)

    290g

    外形寸法
    (単位:mm)

    横172×縦97.5×厚さ27mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:215mm

    高さ:154mm

    奥行:98mm

    電源

    AC 100 V, 50-60 Hz(充電用)

    付属品

    本体、専用パッド(筋肉用:2枚・関節用:4枚)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2枚)、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    302AABZX00011000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    筋疲労や痛みに合わせて選べるモード

    低周波モード

    ●「リカバリーモード」
    筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促し、筋肉の疲れをとります。
    ●「ペインケアモード」
    痛みの感覚を緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。

    プロアスリートにも使われている「マイクロカレント」モード

    スポーツの分野でリカバリーケアにも使われている「マイクロカレント」。刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。
    痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むように貼り付けて、ケアします。

    低周波治療が、なぜ筋肉疲労に効くのか

    もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、
    外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。
    低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで、
    血行を促進したり筋肉を動かすことで、コリや痛みを緩和します。

    スポーツ後の筋肉・関節をケアできるマルチパッド

    様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用と、
    怪我が多い関節にも合わせた関節用のマルチパッド。
    治療したい部位を狙ってしっかりケアできます。

    2か所同時に治療可能

    腕や脚を左右同時に治療可能です。 それぞれ強弱やモードを選ぶことができます。

    場所を選ばず使える充電式

    充電式なので持ち運びにも便利で、幅広いシーンや場所で使えます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    低周波治療器 専用パッドJO(関節用) HV-SPAD-JO
    低周波治療器 専用パッドMU(筋肉用) HV-SPAD-MU
    低周波治療器 導子コード(Bタイプ) HV-CODE-BW 白
    低周波治療器 パッドホルダー HV-SPAD-EHOLD

    低周波治療器 専用ACアダプタ HHP-AM11

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 専用ACアダプタ HHP-AM11