• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030
    • 【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030

    ¥9,980(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】低周波治療器 HV-F030

    ¥9,980(税込)

    個数

     

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479418198

    本体質量
    (単位:g)

    約100g

    電池を含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:52mm

    高さ:112mm

    奥行:25mm

    横52×縦112×厚さ25mm

    電源

    DC 3.0V(単4形アルカリ乾電池2個)

    付属品

    本体、専用パッド(筋肉用:1枚・関節用:2枚)、導子コード、収納ケース、パッドホルダー(1枚)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    304AABZX00080000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    スポーツ後のコンディショニングを手軽におこなえるコンパクトサイズの低周波治療器

    1. 筋疲労が気になる箇所をピンポイントでケア

    運動後に筋疲労や痛みが発生しやすい部位によりフィットしやすい筋肉用と関節用の2種類のパッドを採用しました。
    様々なスポーツで酷使する太ももやふくらはぎなどの下肢の筋肉にフィットしやすい「筋肉用」と、 ケガが気になる足首やひじ・ひざなど関節にも貼りやすい「関節用」の2種類のパッドで治療したい部位に合わせてしっかりケアできます。

    2.低周波治療が、なぜ筋肉疲労に効くのか

    もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、 外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。
    低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで、筋肉を動かしたり、血行を促進し、こりや痛みを緩和します。

    3.目的に合わせて選べる2つの治療モード

    筋肉の疲労回復をサポートする<リカバリーモード>、体の痛みを感じる部位に使用して、 痛みを和らげる<ペインケアモード>の2つのモードから、その時のご自身の状態に合わせて選択可能です。

    4. ポケットにも入る、本体サイズ

    本体は幅52mm、高さ112mm、厚さ25mmで持ち運びやすいコンパクトサイズです。
    運動直後やバスや電車で移動中でも筋疲労を感じた時に場所を選ばず筋肉のケアができます。

    5.パッドについて

    パッドは消耗品です。
    粘着面が傷んだら別売のパッドをご購入ください。
    筋肉用(1枚入り)HV-SPAD-MU
    関節用(2枚入り)HV-SPAD-JO

    6.免責事項について

    必ずオムロンヘルスケア(株)が製造している純正品の粘着パッドをご使用ください。
    模倣品を使用されると、
    ・安全上の問題につながる恐れがあります。
    ・機器に不具合が生じる可能性があります。
    純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。