低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー

    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー
    • 低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー

    価格 ¥6,980(税別)

    低周波治療器 HV-F022-V ラベンダー

    価格 ¥6,980(税別)

    個数

    在庫あり

    その他のカラー

    • ピンク
    • ホワイト

    JANコード

    4975479405228

    カラー

    ラベンダー

    本体質量
    (単位:g)

    約100g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:52mm

    高さ:112mm

    奥行:25mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:50mm

    電源

    DC3V(単4形アルカリ乾電池×2個使用)

    付属品

    ・導子コードBタイプ(ホワイト)×1本・ロングライフパッドHV-LLPAD-GY(1組2枚入り)・お試し用乾電池(単4形乾電池×2個)・導子収納具(グレー)×1個・取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    約0.1W

    (医療機器届出)番号

    225AABZX00193000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    コンパクトで丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。スイッチは、『電源』『モード選択』『強さ選択』の3種類だけ。選択した治療内容は、大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも安心してお使いいただけます。


    全身のこりや痛みに対応する、多彩なモード


    治療箇所は、肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏の6種類。「部位選択モード」で、選んだ治療箇所に最適なプログラムを選べます。さらに、「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」も搭載。計9種類のプログラムから、最適な治療を選べます。




    お好みの強さを選べる、15段階切り替え


    低周波の刺激は、15段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます。




    機能について


    ・6つの部位選択モード(肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏)
    ・もみ方コース×3種類(たたく・もむ・おす)




     

    この商品のパーツ一覧