• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F022-JAZ3

    HV_F022_JAZ3

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3
    • 低周波治療器 HV-F022-JAZ3

    ¥8,980(税込)

    低周波治療器 HV-F022-JAZ3

    ¥8,980(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479418266

    本体質量
    (単位:g)

    約100g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:112mm

    高さ:52mm

    奥行:25mm

    縦112×横52×厚さ25 mm

    電源

    DC3V(単4形アルカリ乾電池2個使用)

    付属品

    導子コード B タイプ(ホワイト)(1 本)、ロングライフパッド HV-LLPAD-GY(グレー)(1 組 2 枚入り)
    販売名:ロングライフパッド HV-LLPAD
    製造販売元:積水化成品工業株式会社
    製造販売届出番号:08B2X10006000007、
    単4形アルカリ乾電池 2個(お試し用)、導子収納具(グレー)(1 個)、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    306AHBZX00018000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    日本製

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    低周波治療のしくみと効果

    低周波治療器のしくみ
    低周波治療器のしくみ
    筋肉が緊張して血流が低下すると、痛みを生み出す発痛物質が放出されて痛みが起こります。
    低周波電流による治療は、マッサージにより痛みのある部分の血行を促進し、筋肉の緊張の緩和を図るものです。     
    ①血行を促進し痛みを和らげる
    ①血行を促進し痛みを和らげる
    低周波治療器を使ってからだの外から電気の刺激を与えると、筋肉の収縮・弛緩が起こります。
    この筋ポンプ作用で血行が促され、疲労物質や痛み物質が洗い流されるため、筋肉疲労を緩和することができます。  
    ②痛みの伝達を抑制する
    ②痛みの伝達を抑制する
    伝導速度の速い触覚神経を刺激することで、伝導速度の遅い痛覚神経の伝達を防ぎ、痛みの伝達を抑制する効果が期待できます。

    多様なモード展開と使いやすさへのこだわり

    15段階の強さ調整&多彩なモード
    15段階の強さ調整&多彩なモード
    オムロン独自のノウハウによる、部位ごとに対する適切な治療を選べます。
    低周波の刺激も、15段階で調節可能。
    片手で使える、シンプル操作
    片手で使える、シンプル操作
    片手にすっぽり収まるサイズで、片手でラクラク操作ができます。
    選択した治療内容は、液晶画面に表示されるので、初めての方でも簡単に使えます。
    オフィスや旅行先でも使える
    オフィスや旅行先でも使える
    電池式だから、ご自宅以外にも、会社や旅行先でも快適なマッサージが受けられます。
    治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れるので安心です。

    お手入れ簡単なパッドと付属品について

    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    水洗い可能なので繰り返し使えます。(約300回)
    水洗いはご使用30回程度を1回の目安として10回ほどできます。
    ※水のかけすぎにご注意ください。
    付属品について
    付属品について
    ・導子コードBタイプ(ホワイト)×1本
    ・ロングライフパッドHV-LLPAD-GY(1組2枚入り)
    ・お試し用乾電池(単4形乾電池×2個)
    ・導子収納具(グレー)×1個
    ・取扱説明書(品質保証書付き)
    免責事項について
    免責事項について
    ご使用の際は、必ず純正品粘着パッドをご使用ください。
    純正品以外を使用された場合の、不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。