• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F021-PK ピンク

    HV_F021_PK

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク
    • 低周波治療器 HV-F021-PK ピンク

    ¥7,480(税込)

    低周波治療器 HV-F021-PK ピンク

    ¥7,480(税込)

    個数

     

    その他のカラー

    JANコード

    4975479405150

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    78g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:52mm

    高さ:112mm

    奥行:25mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:50mm

    電源

    DC3V(単4形アルカリ乾電池×2個)

    付属品

    導子コードBタイプ(ホワイト)×1本、ロングライフパッドHV-LLPAD-GY(1組2枚入り)、お試し用乾電池(単4形乾電池×2個)、導子収納具(グレー)×1個、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    225AABZX00193000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    操作のしやすいコンパクトデザイン。
    多彩なモードと強さ調節で快適マッサージ。
    6つの部位選択モードと、3つのもみ方モード搭載

    片手で使える、シンプル操作

    本体はコンパクトで丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。
    スイッチは、電源とモード選択、強さ選択の3種類だけ。
    選択した治療内容は、大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも安心して簡単に使えます。

    全身のこりや痛みに対応する、多彩なモード

    治療箇所は、肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏の6種類。
    「部位選択モード」で、選んだ治療箇所に最適なプログラムを選べます。
    さらに、「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」も搭載。
    計9種類のプログラムから、最適な治療を選べます。

    お好みの強さを選べる、15段階切り替え

    低周波の刺激は、15段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。
    治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます※。
    ※手動で電源を切ることもできます。

    水洗いOKで、約300回繰り返し使える専用パッド

    パッドは、水洗いすることで約300回※繰り返し使えるので経済的です。
    ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッド(HV-LLPAD-GY)をご購入ください。
    ※パッドの寿命は、肌の状態や保管状態などで短くなる場合があります。水洗いは、ご使用約30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。