• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F013-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F013-W ホワイト

    ¥8,778(税込)

    在庫僅か

    低周波治療器 HV-F013-W ホワイト

    ¥8,778(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479405297

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    75g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:75mm

    高さ:70mm

    奥行:22mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:90mm

    高さ:181mm

    奥行:63mm

    電源

    DC3V(単4形アルカリ乾電池×2個使用)

    付属品

    導子コードBタイプ(ホワイト)×1本、ロングライフパッド(グレー)1組2枚入り、お試し用乾電池(単4形乾電池×2個)、導子収納具(グレー)×1個、取扱説明書

    消費電力

    約0.2W

    医療機器認証番号

    228AGBZX00078000

    医療機器分類

    管理医療機器

    注意事項

    免責事項について純正品(ロングライフパッドHV-LLPAD/ロングライフパッド(グレー)HV-LLPAD-GY)以外の粘着パッドを使用しないでください。・安全上の問題につながる恐れがあります。・機器に不具合が生じる可能性があります。・純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    手でさすられているような感覚で、重だるい腰まわりの痛みを和らげる新モード搭載

    手でさすられているような感覚を再現する「リズムたたき」モード搭載

    国際疼痛学会で痛みを和らげる効果があると定義されている周波数*を採用した「リズムたたきモード」を搭載。
    手でさすられているような感覚を再現し、女性の重だるい腰まわりの痛みを緩和します。
    ※国際疼痛学会で定義されている50Hz~100Hz Conventional波形

    5つのモード・10段階の強弱機能搭載

    「リズムたたき」に加え、「腕/肩」、「腰」、「足裏/ふくらはぎ」、「もむ」の5つのモードを搭載。
    治療したい箇所や症状に合わせてお選びいただけます。刺激の強さは10段階で調節可能です。

    女性の手にすっぽり収まるコンパクトサイズ

    本体は、重さ約75g、縦7.5cm、厚さ2.2cmの軽量でコンパクトなデザインを採用。
    女性の手のひらにもすっぽり収まります。
    カバンの中に入れて気軽に持ち運べ、また場所を取らないため、ベッドやソファの上など、お好きな場所で使用できます。

    水洗いOKで、約300回繰り返し使える専用パッド

    パッドは、水洗いすることで約300回※繰り返し使えるので経済的です。
    ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッド(HV-LLPAD-GY)をご購入ください。
    ※パッドの寿命は、肌の状態や保管状態などで短くなる場合があります。
     水洗いは、ご使用約30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。