• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F013-JE

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE
    • 低周波治療器 HV-F013-JE

    ¥5,980(税込)

    低周波治療器 HV-F013-JE

    ¥5,980(税込)

    個数

     

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479418280

    本体質量
    (単位:g)

    約75g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:70mm

    高さ:75mm

    奥行:22mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池2個

    付属品

    導子コードB タイプ(ホワイト)(1 本)、
    ロングライフパッド HV-LLPAD-GY(グレー)(1 組2 枚入り)
    製造販売元:積水化成品工業株式会社
    製造販売届出番号:08B2X10006000007、
    お試し用乾電池(単4 形乾電池2 個)、導子収納具(グレー)(1 個)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    医療機器認証番号

    306AHBZX00017000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    こだわりの治療モード

    こだわりの治療モード
    血行を促進する
    こりや疲れ、だるさは運動や無理な姿勢をつづけること、ストレスなどで筋肉が血行不良を起こし、そこに疲労物質がたまることで起こります。
    全身の症状にあわせて使うことで心地よく筋肉を刺激し、血のめぐりを改善します。     
    5つのモード・10段階の強弱機能搭載
    5つのモード・10段階の強弱機能搭載
    「腕/肩」「腰」「足裏/ふくらはぎ」「もむ」「リズムたたき」の5つのモードを搭載。
    治療したい箇所や症状に合わせてお選びいただけます。
    また刺激の強さは10段階の切り替えが可能で、やさしくこりや痛みをやわらげます。  
    「リズムたたきモード」搭載
    「リズムたたきモード」搭載
    国際疼痛学会で痛みをやわらげる効果があると定義されている周波数*を採用した「リズムたたきモード」を搭載。
    手でさすられているような感覚を再現します。
    ※国際疼痛学会で定義されている50Hz~100Hz Conventional波形

    使いやすさへのこだわり

    直感的かつシンプルな操作性
    直感的かつシンプルな操作性
    直感的な操作を可能とするシンプルなデザイン。
    いつでも手軽に身体のケアをすることができます。
    モードと強さが一目でわかる
    モードと強さが一目でわかる
    見やすいカバーデザインを採用。
    一目で現在の治療モードと強さを確認することができます。
    持ち運びしやすい軽量コンパクトなデザイン
    持ち運びしやすい軽量コンパクトなデザイン
    本体は、重さ約75g、縦75mm、厚さ22mmの軽量でコンパクトなデザインを採用。
    女性の手のひらにもすっぽり収まります。
    カバンの中に入れて気軽に持ち運べ、また場所を取らないため、ベッドやソファの上など、お好きな場所で使用できます。

    内容物について

    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    水洗い可能なので繰り返し使えます。(約300回)
    水洗いはご使用30回程度を1回の目安として10回ほどできます。
    ※水のかけすぎにご注意ください。
    内容物一覧
    内容物一覧
    1.本体
    2.単4型アルカリ乾電池2個(お試し用)
    3.導子コードBタイプ(ホワイト)
    4.ロングライフパッド(グレー)(1組2枚入り)
    5.導子収納具(グレー)
    免責事項について
    免責事項について
    ご使用の際は、必ず純正品粘着パッドをご使用ください。
    純正品以外を使用された場合の、不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。