• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F010 肩いーきもち

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F010 肩いーきもち
    • 低周波治療器 HV-F010 肩いーきもち
     

    JANコード

    4975479507076

    本体質量
    (単位:g)

    60g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:55mm

    高さ:95mm

    奥行:18mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:85mm

    高さ:228mm

    奥行:35mm

    電源

    単4形乾電池×2個

    付属品

    導子コードAタイプ×1本、ジャンボパッドHV-JPAD1組(2枚入り)、お試し用単4形マンガン乾電池×2本、導子収納版×1個、取扱説明書(品質保証書付)

    医療機器認証番号

    21200BZZ00541000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長