• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【お得な4セット】 低周波治療器 3Dパッド HV-3DPAD

    HV_3DPAD_P4SET

    • 【お得な4セット】 低周波治療器 3Dパッド HV-3DPAD
    • 【お得な4セット】 低周波治療器 3Dパッド HV-3DPAD

    ¥9,900(税込)

    【お得な4セット】 低周波治療器 3Dパッド HV-3DPAD

    ¥9,900(税込)

    個数

     

    \限定価格/

    ¥9,900(税込)

    通常価格 ¥11,000

    クーポン割引対象外商品です。

    対応機種

    HV-F1200 / HV-F1200-J /

    JANコード

    4975479405044

    本体質量
    (単位:g)

    -

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    医療機器認証番号

    08B2X10006000020

    その他の特徴

    1組2枚入り

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    3Dエレパルスプロ用交換パッド

    ※商品に導子コードは付属しません※

    「低周波治療器用3D大型パッド HV-3DPAD」は、「オムロン 低周波治療器 3Dエレパルスプロ HV-F1200」専用の純正品替え粘着パッドです。

    「広範囲なコリ」をとらえる「3D手もみ治療」

    1枚のパッドに、3つの電極を搭載した大型パッド。
    「3D」ボタンを押すと、左右6つの電極に刺激の異なる電流が流れ、手もみ感覚のマッサージを体感いただけます。
    パッドの接着部面積をOMRON従来品比120%に大型化。
    治療したい部位を広範囲にカバーします。

    パッドは水洗いOKで経済的

    パッドは、水洗いする事で約300回*1繰り返し使えます。
    *1パッドの寿命は、肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。