オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

音波式電動歯ブラシ HT-B601-PK USB充電対応 ピンク

    • 音波式電動歯ブラシ HT-B601-PK USB充電対応 ピンク
    • 音波式電動歯ブラシ HT-B601-PK USB充電対応 ピンク

    JANコード

    4975479406461

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    46g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:19mm

    高さ:195mm

    奥行:19mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:151mm

    高さ:250mm

    奥行:47mm

    電源

    AC100-240V

    付属品

    ・トリプルクリアブラシ×1本・モバイルケース×1台・ACアダプタ×1台・USBケーブル×1本・取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間磨きブラシ 2本入 5個セット SB-090-5P タイプ0

    ¥3,362(税込)

    在庫のこり僅か

    すき間磨きブラシ 2本入 5個セット SB-090-5P タイプ0

    すき間磨きブラシ 2本入り SB-090 タイプ0

    ¥880(税込)

    在庫のこり僅か

    すき間磨きブラシ 2本入り SB-090 タイプ0
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-080 タイプ0
    トリプルクリアブラシ 2本入り SB-070 タイプ0
    ダブルメリットブラシ1本入り SB-050 タイプ0
    電動歯ブラシ モバイルケース HT-B60CH-PK ピンク

    電動歯ブラシ ACアダプタ HT-B601-AC

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    電動歯ブラシ ACアダプタ HT-B601-AC

    電動歯ブラシ USBケーブル HHX-CABLE-USB3W

    ¥1,100(税込)

    在庫のこり僅か

    電動歯ブラシ USBケーブル HHX-CABLE-USB3W