• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ HT-B601-BK USB充電対応 ブラック

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ HT-B601-BK USB充電対応 ブラック
    • 音波式電動歯ブラシ HT-B601-BK USB充電対応 ブラック
     

    JANコード

    4975479406478

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    46g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:19mm

    高さ:195mm

    奥行:19mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:151mm

    高さ:250mm

    奥行:47mm

    電源

    AC100-240V

    付属品

    トリプルクリアブラシ×1本、モバイルケース×1台、ACアダプタ×1台、USBケーブル×1本、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長