電動歯ブラシ(充電式) HT-B473-V パープル | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

電動歯ブラシ(充電式) HT-B473-V パープル

    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B473-V パープル
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B473-V パープル

    価格 ¥8,552(税別)

    電動歯ブラシ(充電式) HT-B473-V パープル

    価格 ¥8,552(税別)

    販売終了

    • ブルー
    • ピンク

    JANコード

    4975479406423

    カラー

    パープル

    本体質量
    (単位:g)

    64g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:230mm

    高さ:21mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC-100-110

    付属品

    トリプルクリアブラシ(1本:SB-070)、充電器(1台)、ブラシスタンド取扱説明書(品質保証書付き

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    多彩モードですみずみまで磨けるマルチアクション音波の多彩なモードで、効果的に歯垢除去

    ■充電時期をLEDランプでお知らせ
    ■正しく持ちやすいデザイン
    ■凸凹がないから楽々ケア
    ■歯みがき時間ナビタイマー

     

    この商品のパーツ一覧

    すき間磨きブラシ 2本入 5個セット SB-090-5P タイプ0
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-090 タイプ0
    極細マイルドブラシ 2本入 5個セット SB-080-5P タイプ0
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-080 タイプ0
    トリプルクリアブラシ 2本入り SB-070 タイプ0
    ダブルメリットブラシ1本入り SB-050 タイプ0