• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電動歯ブラシ(充電式) HT-B471-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B471-W ホワイト
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B471-W ホワイト
     

    JANコード

    4975479406393

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    48g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:230mm

    高さ:18mm

    奥行:18mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC100-110V 50/60Hz

    付属品

    トリプルクリアブラシ(1本:SB-070)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    約2W (充電時)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長