電動歯ブラシ(充電式) HT-B458-A ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

電動歯ブラシ(充電式) HT-B458-A ブルー

    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B458-A ブルー
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B458-A ブルー

    価格 ¥8,552(税別)

    電動歯ブラシ(充電式) HT-B458-A ブルー

    価格 ¥8,552(税別)

    販売終了

    • レッド
    • シルバー

    JANコード

    4975479406201

    カラー

    ブルー

    本体質量
    (単位:g)

    62g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:20mm

    高さ:225mm

    奥行:23mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:132mm

    高さ:213mm

    奥行:70mm

    付属品

    トリプルクリアブラシ(SB-070)、極細マイルドブラシ(SB-080)、すき間みがきブラシ(SB-090)各1本。充電器、取扱説明書

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    すき間磨きブラシ 2本入 5個セット SB-090-5P タイプ0
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-090 タイプ0
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-080 タイプ0
    トリプルクリアブラシ 2本入り SB-070 タイプ0
    ダブルメリットブラシ1本入り SB-050 タイプ0