• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電動歯ブラシ(充電式) HT-B450

    パーツ消耗品はこちら
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B450
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B450
     

    JANコード

    4975479406126

    本体質量
    (単位:g)

    62g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:20mm

    高さ:225mm

    奥行:23mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:119mm

    高さ:248mm

    奥行:70mm

    付属品

    充電器、トリプルクリアブラシ(SB-070)、取扱説明書

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長