• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電動歯ブラシ(充電式) HT-B402

    パーツ消耗品はこちら
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B402
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B402
     

    JANコード

    4975479467998

    本体質量
    (単位:g)

    63g

    外形寸法
    (単位:mm)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:157mm

    高さ:68mm

    奥行:219mm

    付属品

    ダブルメリットブラシ(SB-050)、歯ぐきマッサージブラシ(SB-060)、充電台、取扱説明書。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長