音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B323-SL シルバー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B323-SL シルバー

    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B323-SL シルバー
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B323-SL シルバー

    価格 ¥15,380(税別)

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B323-SL シルバー

    価格 ¥15,380(税別)

    個数

    在庫あり

    JANコード

    4975479416873

    カラー

    シルバー

    本体質量
    (単位:g)

    64g(ブラシ含む)

    充電器:約115g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:24mm

    高さ:196mm

    奥行:24mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:235mm

    高さ:246mm

    奥行:74mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    ・幅広プレミアムブラシ(SB-122)×1本・歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・歯周ケアブラシ(SB-182)×1本・歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142)×1本・すき間みがきブラシ(SB-192)×1本・充電器×1台・ブラシスタンド×1台・携帯ケース×1個・取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    11°のアングルヘッドで奥歯にぴったりフィット

    ブラッシングモード


    3つのモードを搭載しています。クリーンモード
    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。
    歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

    ソフトケアモード
    毛先がヨコ方向に振動し、歯周ポケットの歯垢をやさしくかき出します。

    ポイントケアモード
    毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し。前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所にも毛先が届き、歯垢をかき出します。

     

    この商品のパーツ一覧

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-092 タイプ2
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-082 タイプ2
    極細スパイラルブラシ 2本入り SB-032 タイプ2