オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー
    • 【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー
    • 【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー
    • 【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー
    • 【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー

    価格 ¥16,280(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B322-SL シルバー

    価格 ¥16,280(税込)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479416880

    カラー

    シルバー

    本体質量
    (単位:g)

    本体:約 64 g(ブラシ含む)充電器:約 115 g携帯ケース:約55g

    外形寸法
    (単位:mm)

    本体:全長約 230 mm(ブラシ含む)最大径約 24 mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    AC100-110V 50/60Hz

    付属品

    ・歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)・歯周ケアブラシ(SB-182:1本)・すき間みがきブラシ(SB-192:1本)・歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)・充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)・携帯ケース・取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    消費電力

    約 1 W(充電時)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122