• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B319-GD ゴールド

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B319-GD ゴールド
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B319-GD ゴールド

    ¥9,878(税込)

    在庫僅か

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B319-GD ゴールド

    ¥9,878(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    その他のカラー



    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479416934

    本体質量
    (単位:g)

    本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:21mm

    高さ:230mm

    奥行:21mm

    本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm、充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    ステイン除去も歯ぐきケアもこれ1本で

    歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動」

    ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。

    目的に合わせて選べる、3種類のブラシ

    3種類のブラシヘッドが付属。
    目的やお好みに合わせて使い分けることができます。

    ●歯垢除去ブラシ(SB-172)
     3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。
    ●歯周ケアブラシ(SB-182)
     2種類の微細毛が歯の表面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットをやさしく磨きます。
    ●ステイン除去ブラシ(SB-132)
     2種類のスパイラル毛が歯の表面に付着したステインを効果的にかき出します。

    また、別売の幅広プレミアム(SB-122),歯垢除去コンパクト(SB-142),すき間みがきブラシ(SB-192)も使用できます。

    カラフルな本体カラー

    ホワイト、ピンク、ゴールドのカラフルな3色展開。
    ガラスのような質感のデザインなので、洗面台に調和します。