• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B318-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B318-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B318-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B318-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B318-W ホワイト

    ¥5,918(税込)

    在庫僅か

    【無料ラッピング(ブラウン)】音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B318-W ホワイト

    ¥5,918(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    JANコード

    4975479417443

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約46g

    ブラシ含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:約18.8mm

    高さ:約195mm

    奥行:約18.8mm

    ブラシ含む

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、歯周ケアブラシ(SB-182)×1本、充電器×1台、ブラシスタンド×1台、取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    ベーシックモデル 手みがきにないつるつる感を実現

    ブラッシングモード

    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこなうクリーンモードを搭載。
    歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。