• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B313-W ホワイト
     

    JANコード

    4975479416644

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約64g(ブラシ含む)

    充電器:約115g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:24mm

    高さ:196mm

    奥行:24mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:155mm

    高さ:246mm

    奥行:74mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    トリプルクリアブラシSB-072×1本、トリプルクリアブラシコンパクトSB-042×1本、ブラシスタンド×1台、充電器×1台、取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長