• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B312-SL メディクリーン シルバー

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B312-SL メディクリーン シルバー
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B312-SL メディクリーン シルバー
     

    JANコード

    4975479416491

    カラー

    シルバー

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    ブラシ(歯垢除去ブラシ、ステイン除去ブラシ、歯周ケアブラシ、すき間みがきブラシ 各1 本)、ブラシスタンド、充電器、取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長