• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-Y メディクリーン イエロー

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-Y メディクリーン イエロー
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-Y メディクリーン イエロー
     

    JANコード

    4975479416514

    カラー

    イエロー

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、極細マイルドブラシ(SB-082:1本)、極細スパイラルブラシ(SB-032:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長