• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電動歯ブラシ(充電式) HT-B307-V

    パーツ消耗品はこちら
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B307-V
    • 電動歯ブラシ(充電式) HT-B307-V
     

    JANコード

    4975479416453

    カラー

    ラベンダー

    本体質量
    (単位:g)

    43g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:19mm

    高さ:164mm

    奥行:19mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:45mm

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長