音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B304-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B304-W ホワイト

    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B304-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B304-W ホワイト

    JANコード

    4975479417467

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約43g

    ブラシ・乾電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:18.5mm

    高さ:164mm

    奥行:18.5mm

    高さにブラシは含みません

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:118mm

    高さ:248mm

    奥行:78mm

    付属品

    ・歯垢除去ブラシ(SB-122・172・182・192)×1本・取扱説明書

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-092 タイプ2
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-082 タイプ2
    極細スパイラルブラシ 2本入り SB-032 タイプ2