オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク
    • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク
    • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク
    • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク
    • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク
    • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク
    • 【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク

    価格 ¥2,068(税込)

    【無料ラッピング(ピンク)】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-PK ピンク

    価格 ¥2,068(税込)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ピンク)】

    その他のラッピングカラー

    • ブルー

    JANコード

    4975479416798

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    約36g

    ブラシ・乾電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:15.6mm

    高さ:161mm

    奥行:15.9mm

    高さにブラシは含みません

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:60mm

    高さ:230mm

    奥行:34mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×1個

    付属品

    ・歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書

    消費電力

    約0.2W

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現

    歯垢除去力は手みがきの約3倍(※1)!


    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。
    歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

    ※1 新品電池使用時/自社調べ



    水洗いできて清潔


    本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。



     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172