• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-B ブルー

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-B ブルー
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-B ブルー
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-B ブルー
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-B ブルー

    ¥2,068(税込)

    在庫僅か

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-B ブルー

    ¥2,068(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    その他のカラー

    • ホワイト
    • ピンク


    JANコード

    4975479416804

    カラー

    ブルー

    本体質量
    (単位:g)

    約36g

    ブラシ・乾電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:15.6mm

    高さ:161mm

    奥行:15.9mm

    高さにブラシは含みません

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:60mm

    高さ:230mm

    奥行:34mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×1個

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×1本、取扱説明書

    消費電力

    約0.2W

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現

    歯垢除去力は手みがきの約3倍(※1)!

    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。
    歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

    ※1 新品電池使用時/自社調べ

    水洗いできて清潔

    本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。