音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B220-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B220-W ホワイト

    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B220-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B220-W ホワイト

    JANコード

    4975479416811

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約21g

    ブラシ・乾電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:15.6mm

    高さ:161mm

    奥行:15.6mm

    高さにブラシは含みません

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:60mm

    高さ:230mm

    奥行:34mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×1個

    付属品

    ・歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-092 タイプ2
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-082 タイプ2
    極細スパイラルブラシ 2本入り SB-032 タイプ2