• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B216-G グリーン

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B216-G グリーン
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B216-G グリーン

    ¥2,728(税込)

    在庫僅か

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B216-G グリーン

    ¥2,728(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    その他のカラー

    JANコード

    4975479417504

    本体質量
    (単位:g)

    約60g

    ブラシ、乾電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:21.8mm

    高さ:167mm

    奥行:21.8mm

    全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:98mm

    高さ:248mm

    奥行:73mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池2本

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動

    約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去

    約20,000回/分の高速音波振動を行います。
    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。
    歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。
    乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。

    パステルカラーの3色展開

    ピンク、ミントグリーンのパステルカラーの2色展開です。

    しっかり歯垢を除去「歯垢除去ブラシ(SB-172)」

    3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。
    アーチカットだから、奥歯までしっかり磨ける。