• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B214 -PK ピンク

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B214 -PK ピンク
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B214 -PK ピンク
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B214 -PK ピンク
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B214 -PK ピンク
     

    JANコード

    4975479416835

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    約60g

    ブラシ・乾電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:21.8mm

    高さ:167mm

    奥行:21.8mm

    高さにブラシは含みません

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:98mm

    高さ:248mm

    奥行:73mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×2本、取扱説明書

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長