電動歯ブラシ(電池式) HT-B213-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

電動歯ブラシ(電池式) HT-B213-W ホワイト

    • 電動歯ブラシ(電池式) HT-B213-W ホワイト
    • 電動歯ブラシ(電池式) HT-B213-W ホワイト

    JANコード

    4975479416682

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    60g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:22mm

    高さ:167mm

    奥行:22mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:70mm

    高さ:180mm

    奥行:25mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    トリプルクリアブラシ(1本)、お試し用電池(2本)、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    約0.75W

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥770(税込)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-092 タイプ2
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-082 タイプ2
    極細スパイラルブラシ 2本入り SB-032 タイプ2