• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B211-W

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B211-W
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B211-W
     

    JANコード

    4975479416606

    本体質量
    (単位:g)

    60g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:22mm

    高さ:200mm

    奥行:22mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:108mm

    高さ:248mm

    奥行:69mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    極細スパイラルブラシ(SB-032:1本)、トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、すき間みがきブラシ(SB-092:1本)、ブラシスタンド(1台)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長