• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B201-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B201-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B201-W ホワイト
     

    JANコード

    4975479406324

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    64g

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:99mm

    高さ:249mm

    奥行:45mm

    付属品

    トリプルクリアブラシ1本(SB-070)、お試し用単三アルカリ乾電池1本、取扱説明書

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長