オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

睡眠計 HSL-101

    • 睡眠計 HSL-101
    • 睡眠計 HSL-101

    JANコード

    4975479407864

    本体質量
    (単位:g)

    443g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:130mm

    高さ:270mm

    奥行:100mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:192mm

    高さ:305mm

    奥行:108mm

    電源

    電源/AC100V

    付属品

    専用ACアダプタ、専用USBケーブル、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    26B1X10002000032

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    USBケーブル HHX-CABLE-USB2L

    ¥3,850(税込)

    在庫あり

    USBケーブル HHX-CABLE-USB2L