ねむり時間計 HSL-002C-G グラスグリーン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ねむり時間計 HSL-002C-G グラスグリーン

    • ねむり時間計 HSL-002C-G グラスグリーン
    • ねむり時間計 HSL-002C-G グラスグリーン

    価格 ¥6,648(税別)

    ねむり時間計 HSL-002C-G グラスグリーン

    価格 ¥6,648(税別)

    販売終了

    • ブラック
    • オールドピンク
    • パープル
    • ホワイト

    JANコード

    4975479414336

    カラー

    グラスグリーン

    本体質量
    (単位:g)

    65g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:83mm

    高さ:83mm

    奥行:16mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:110mm

    高さ:220mm

    奥行:25mm

    電源

    リチウム電池CR2032×2個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×2個)、簡易ドライバー、クィックガイド(品質保証書付)

    消費電力

    約4ヶ月(1日1回測定、新品電池使用、当社試験条件による)

    その他の特徴

    通信方式 NFC-F(ISO/IEC18092準拠)Bluetooth Version4.0

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    枕元に置くだけで睡眠時間を測定。一週間の測定データから、ねむりのタイプを動物に例えて判定。

    ■枕元に置くだけで、睡眠時間や寝返りを測定
    ■起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」
    ■スマートフォンアプリで測定データの記録、管理可能
    ■ねむりのタイプを動物に例えて判定
    ■健康サポートサービス「ウエルネスリンク」対応

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4