• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー

    パーツ消耗品はこちら
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-R レッド さらさら生地カバー
     

    JANコード

    4975479408793

    カラー

    レッド

    本体質量
    (単位:g)

    1.7kg

    ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:610mm

    高さ:550mm

    奥行:60mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:300mm

    高さ:345mm

    奥行:180mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバーセット、足裏用アタッチメント、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    227AABZX00073000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象足サイズ:20~27cm対象ふくらはぎ周:30~43cmカバーのタイプ:さらさら生地

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長