エアマッサージャ HM-255-DB ディープブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

エアマッサージャ HM-255-DB ディープブラウン

    • エアマッサージャ HM-255-DB ディープブラウン
    • エアマッサージャ HM-255-DB ディープブラウン

    価格 ¥6,980(税別)

    エアマッサージャ HM-255-DB ディープブラウン

    価格 ¥6,980(税別)

    個数

    在庫あり

    その他のカラー

    • ワインレッド

    JANコード

    4975479408670

    カラー

    ディープブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    600g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:550mm

    高さ:55mm

    奥行:200mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:200mm

    高さ:250mm

    奥行:155mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックマニュアル、

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    エアマッサージャ 交換カバー HM-255-COVDB

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    エアマッサージャ 交換カバー HM-255-COVDB

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253
    エアマッサージャ 本体カバー HM-253-COVPK ピンク
    エアマッサージャ 本体カバー HM-253-COVBW ブラウン