マッサージャ(フットタイプ) HM-252-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージャ(フットタイプ) HM-252-PK ピンク

    • マッサージャ(フットタイプ) HM-252-PK ピンク
    • マッサージャ(フットタイプ) HM-252-PK ピンク

    価格 ¥3,980(税別)

    マッサージャ(フットタイプ) HM-252-PK ピンク

    価格 ¥3,980(税別)

    販売終了

    • ブラウン

    JANコード

    4975479193392

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    約500g

    ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:590mm

    高さ:45mm

    奥行:200mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:200mm

    高さ:250mm

    奥行:140mm

    電源

    AC100V  50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    (医療機器届出)番号

    225AABZX00179000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    バイブレーターで、ふくらはぎを心地よくマッサージ

    ■バイブレーターによる振動マッサージバイブレーターがふくらはぎの左右から振動し、心地よい刺激を与えます
    ■強さを選べる、2段階切り替え
    ■すっきり収納できるコンパクトデザイン本体は高さ約20cmのコンパクトデザイン。折りたたむことができるので、すっきり収納できます
    ■カバーは簡単に取り外して。洗濯が可能

     

    この商品のパーツ一覧

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253
    レッグマッサージャ 本体カバー HM-252-COVPK ピンク