マッサージャ(フットタイプ) HM-231 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージャ(フットタイプ) HM-231

  • マッサージャ(フットタイプ) HM-231
  • マッサージャ(フットタイプ) HM-231

価格 ¥29,800(税別)

マッサージャ(フットタイプ) HM-231

価格 ¥29,800(税別)

販売終了

JANコード

4975479588921

本体質量
(単位:g)

7.4kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:570mm

高さ:195mm

奥行:345mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:600mm

高さ:230mm

奥行:390mm

付属品

取扱説明書

(医療機器届出)番号

221AGBZX00012000

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴