マッサージャ(ハンディタイプ) HM-164 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージャ(ハンディタイプ) HM-164

    • マッサージャ(ハンディタイプ) HM-164
    • マッサージャ(ハンディタイプ) HM-164

    価格 ¥4,742(税別)

    マッサージャ(ハンディタイプ) HM-164

    価格 ¥4,742(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479408519

    本体質量
    (単位:g)

    950g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:288mm

    高さ:399mm

    奥行:80mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:215mm

    高さ:545mm

    奥行:83mm

    付属品

    こぶしアタッチメント、取扱説明書、

    (医療機器届出)番号

    222AGBZX00206A01

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    マッサージャ 手のひらアタッチメント HM-165-ATTT
    マッサージャ こぶしアタッチメント HM-165-ATTK