マッサージャ(ハンディタイプ) HM-162 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージャ(ハンディタイプ) HM-162

  • マッサージャ(ハンディタイプ) HM-162
  • マッサージャ(ハンディタイプ) HM-162

価格 ¥5,980(税別)

マッサージャ(ハンディタイプ) HM-162

価格 ¥5,980(税別)

販売終了

JANコード

4975479588907

本体質量
(単位:g)

860g

外形寸法
(単位:mm)

幅:385mm

高さ:294mm

奥行:71mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:547mm

高さ:187mm

奥行:83mm

付属品

こぶしアタッチメント、手のひらアタッチメント、取扱説明書

(医療機器届出)番号

24BY0001

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴