【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド

  • NEW
  • ストアトップ
  • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • 【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド

    価格 ¥11,880(税別)

    【感謝】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-150-R レッド

    • NEW

    価格 ¥11,880(税別)

    個数

    在庫あり

    【感謝】メッセージカード ※ラッピングは対応していません

    ・【感謝】メッセージカード付きネックマッサージャ HM-150-R レッドです。
    ・その他のギフトメッセージカードは、以下からお選びください。

    その他のメッセージカード

    JANコード

    4975479408922

    本体質量
    (単位:g)

    約1.8kg(専用ACアダプタ含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:360mm

    高さ:180mm

    奥行:490mm

    縦180×横360×厚さ490mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:388mm

    高さ:185mm

    奥行:182mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)

    (医療機器届出)番号

    231AHBZX00006000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐす

    ピンポイントで疲れた場所にフィット


    首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。




    じんわりと温めるヒーター機能


    ヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。

    ※もみ玉は、マッサージ中のみ温かくなります。

    ※ヒーターによる温熱治療効果はありません。




    お好みで回転を選べるリバース機能


    もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。




    ボタンひとつでかんたん操作


    ボタンを押すと内蔵のもみ玉が回転し、コリや疲れをほぐします。マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、お好みに合わせて速度をお選びいただけます。マッサージ開始後、10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載。



    部屋になじむ、あたたかみのある色合いの2色展開


    部屋になじむレッド、ブラウンの2色展開。




     

    この商品のパーツ一覧

    ネックマッサージャ 専用ACアダプタ HM-141-AC2