• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    ネックマッサージャ HM-150-R レッド

    パーツ消耗品はこちら
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド
    • ネックマッサージャ HM-150-R レッド

    ¥13,068(税込)

    在庫僅か

    ネックマッサージャ HM-150-R レッド

    ¥13,068(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    その他のカラー

    • ブラウン

    JANコード

    4975479408922

    本体質量
    (単位:g)

    約1.8kg

    専用ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:360mm

    高さ:180mm

    奥行:490mm

    縦180×横360×厚さ490mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:388mm

    高さ:185mm

    奥行:182mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    231AHBZX00006000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐす

    ピンポイントで疲れた場所にフィット

    首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
    首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。

    じんわりと温めるヒーター機能

    ヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
    ※もみ玉は、マッサージ中のみ温かくなります。
    ※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

    お好みで回転を選べるリバース機能

    もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。

    ボタンひとつでかんたん操作

    ボタンを押すと内蔵のもみ玉が回転し、コリや疲れをほぐします。
    マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、お好みに合わせて速度をお選びいただけます。
    マッサージ開始後、10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載。

    部屋になじむ、あたたかみのある色合いの2色展開

    部屋になじむレッド、ブラウンの2色展開。

    この商品のパーツ・
    関連商品