• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク

    パーツ消耗品はこちら
    • ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
     

    JANコード

    4975479408618

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    1,180g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:360mm

    高さ:338mm

    奥行:178mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:352mm

    高さ:350mm

    奥行:186mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ,取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    30W(ヒーター部6.0W含む)

    医療機器認証番号

    226AABZX00086000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品