歩数計(加速度式) HJ-710IT | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

歩数計(加速度式) HJ-710IT

    • 歩数計(加速度式) HJ-710IT
    • 歩数計(加速度式) HJ-710IT

    価格 ¥4,980(税別)

    歩数計(加速度式) HJ-710IT

    価格 ¥4,980(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479608094

    本体質量
    (単位:g)

    37g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:47mm

    高さ:73mm

    奥行:16mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:130mm

    高さ:177mm

    奥行:38mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    専用USBケーブル、ストラップ、クリップ、お試し用電池、簡易ドライバー、取扱説明書、管理ソフトCD-ROM(BI-LINKStandardedtion1.0)、Web案内書、インストールガイド

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

    ¥200(税別)

    在庫あり

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

    変換ケーブル HHX-CABLE-USB2

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    変換ケーブル HHX-CABLE-USB2