歩数計(加速度式) HJ-326F-R レッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

歩数計(加速度式) HJ-326F-R レッド

    • 歩数計(加速度式) HJ-326F-R レッド
    • 歩数計(加速度式) HJ-326F-R レッド

    価格 ¥3,790(税別)

    歩数計(加速度式) HJ-326F-R レッド

    価格 ¥3,790(税別)

    販売終了

    • ブラック

    JANコード

    4975479409356

    カラー

    レッド

    本体質量
    (単位:g)

    21g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:42mm

    高さ:57mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:80mm

    高さ:181mm

    奥行:33mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個)落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップクイックガイド(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    測定記録を簡単データ管理。過去の歩行記録ベスト3が分かるポケットイン歩数計。

    ・過去最高歩数の上位3つの記録を表示。自分の最高記録がわかるので、 歩く励みに。 過去の最高歩数から上位3つの記録を表示する「マイベスト3」機能を 搭載。本体に最高歩数を記録した歩数と日付(年、月、日)を 1位から3位まで表示します。・歩数や歩行距離のデータをAndroidスマートフォンやパソコンで管理 健康サポートサービス「ウエルネスリンク」につなぎ、測定した歩数、 歩行距離などのデータをパソコンやスマートフォンで管理することが できます。 測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや 携帯電話から簡単に自動転送できるほか、別売品の通信トレイ (HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP