歩数計 HJ-325-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

歩数計 HJ-325-W ホワイト

歩数計 HJ-325-W ホワイト
歩数計 HJ-325-W ホワイト

価格 ¥1,886(税別)

商品特徴

文字も大きく表示が見やすいポケットイン歩数計。

1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい。


ボタン1つにつき、表示内容が1つなので、操作が簡単です。文字も大きめサイズで表示が見やすく、歩いた記録が簡単に確認できます。




過去最高歩数の上位3つの記録を表示。自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。


過去の最高歩数から上位3つの記録を表示する「マイベスト3」機能を搭載。最高歩数を記録した歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで表示します。

※1万歩以上のデータが対象。




シンプル機能のポケットインタイプ


持ちやすいデザインで、ボタン操作も簡単です。




その他のカラー

  • ブルー
  • ピンク

個数

在庫あり

JANコード

4975479409349

本体質量
(単位:g)

21g

外形寸法
(単位:mm)

幅:42mm

高さ:57mm

奥行:13mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:77mm

高さ:170mm

奥行:30mm

カラー

ホワイト

電源

リチウム電池CR2032×1個

付属品

お試し用電池(CR2032×1個)落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ取扱説明書(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

¥150(税別)

在庫あり

歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

歩数計 クリップ HJ-301-CLIP

¥200(税別)

販売終了

歩数計 クリップ HJ-301-CLIP